寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNFM-32-M8-12-D | M8 | 1.25 | 12 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 147 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-16-D | M8 | 1.25 | 16 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 148 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-20-D | M8 | 1.25 | 20 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 149 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-25-D | M8 | 1.25 | 25 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 151 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-32-D | M8 | 1.25 | 32 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 153 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-40-D | M8 | 1.25 | 40 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 156 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-50-D | M8 | 1.25 | 50 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 158 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M8-63-D | M8 | 1.25 | 63 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 163 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M10-20-D | M10 | 1.5 | 20 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 152 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M10-25-D | M10 | 1.5 | 25 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 155 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M10-32-D | M10 | 1.5 | 32 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 159 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 在庫品 |
LNFM-32-M10-40-D | M10 | 1.5 | 40 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 161 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M10-50-D | M10 | 1.5 | 50 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 166 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M10-63-D | M10 | 1.5 | 63 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 173 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-32-M10-80-D | M10 | 1.5 | 80 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 250 | 16 | 183 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-16-D | M10 | 1.5 | 16 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 235 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-20-D | M10 | 1.5 | 20 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 237 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-25-D | M10 | 1.5 | 25 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 239 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-32-D | M10 | 1.5 | 32 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 242 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-40-D | M10 | 1.5 | 40 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 246 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-50-D | M10 | 1.5 | 50 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 252 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-63-D | M10 | 1.5 | 63 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 259 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M10-80-D | M10 | 1.5 | 80 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 266 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M12-25-D | M12 | 1.75 | 25 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 245 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M12-32-D | M12 | 1.75 | 32 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 250 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M12-40-D | M12 | 1.75 | 40 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 256 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M12-50-D | M12 | 1.75 | 50 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 263 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M12-63-D | M12 | 1.75 | 63 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 271 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-36-M12-80-D | M12 | 1.75 | 80 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 283 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-40-M12-25-D | M12 | 1.75 | 25 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 336 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-40-M12-32-D | M12 | 1.75 | 32 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 342 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-40-M12-40-D | M12 | 1.75 | 40 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 348 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-40-M12-50-D | M12 | 1.75 | 50 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 355 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-40-M12-63-D | M12 | 1.75 | 63 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 364 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-40-M12-80-D | M12 | 1.75 | 80 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 376 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
LNFM-45-M16-32-D | M16 | 2 | 32 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 488 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-45-M16-40-D | M16 | 2 | 40 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 498 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-45-M16-50-D | M16 | 2 | 50 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 512 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-45-M16-63-D | M16 | 2 | 63 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 529 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFM-45-M16-80-D | M16 | 2 | 80 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 549 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
LNFM | |
---|---|
レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFM-E LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
---|---|---|
LNFM-D | 水平レバー | スティール製 |
LNFMS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
LNFM-E | 角度つきレバー | スティール製 |
LNFMS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |