寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNTF-21-M6-D | M6 | 1 | 11 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 65 | 5.5 | 97 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-21-M8-D | M8 | 1.25 | 11 | 70.5 | 35.5 | 39.5 | 31 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 160 | 10 | 95 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-24-M8-D | M8 | 1.25 | 14 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 120 | 10 | 161 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-24-M10-D | M10 | 1.5 | 14 | 95.5 | 43 | 47.5 | 37 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 230 | 16 | 157 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-28-M10-D | M10 | 1.5 | 17 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 210 | 16 | 264 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTF-28-M12-D | M12 | 1.75 | 17 | 109 | 52 | 56.5 | 44.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 360 | 23 | 258 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNTF-33-M12-D | M12 | 1.75 | 22 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 310 | 23 | 381 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-33-M14-D | M14 | 2 | 22 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 510 | 32 | 373 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-33-M16-D | M16 | 2 | 22 | 124.5 | 60 | 65.5 | 51.5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 23 | 30 | 790 | 43 | 364 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-40-M16-D | M16 | 2 | 36 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 700 | 43 | 638 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTF-40-M20-D | M20 | 2.5 | 36 | 140.5 | 73 | 78.5 | 64 | 6 | 14 | 35 | 40 | 28 | 48 | 1400 | 67 | 608 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNTF | |
|---|---|
| レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTF-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNTF-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNTF-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNTFS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |