寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNTFS-21-M6-E | M6 | 1 | 11 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 70 | 5.5 | 97 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTFS-21-M8-E | M8 | 1.25 | 11 | 65 | 59 | 63 | 33.5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 13.5 | 24 | 170 | 10 | 95 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTFS-24-M8-E | M8 | 1.25 | 14 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 130 | 10 | 161 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTFS-24-M10-E | M10 | 1.5 | 14 | 89 | 75 | 79.5 | 40 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 16 | 26 | 250 | 16 | 157 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTFS-28-M10-E | M10 | 1.5 | 17 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 220 | 16 | 264 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNTFS-28-M12-E | M12 | 1.75 | 17 | 100.5 | 89 | 93.5 | 48.5 | 4.5 | 12 | 30 | 28 | 19 | 28 | 390 | 23 | 258 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNTFS | |
|---|---|
| レバー部 | SUS303 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 本体 | SUS303 |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- テンションレバーのスタンダードタイプ。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNTF-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNTF-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNTF-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNTFS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |