寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM-10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | 280 | 16 | 195 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | 280 | 16 | 203 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | 280 | 16 | 210 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | 400 | 23 | 300 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | 400 | 23 | 307 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | 400 | 23 | 313 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-12-60 | M12 | 1.75 | 60 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | 400 | 23 | 320 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-30 | M16 | 2 | 30 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 490 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-40 | M16 | 2 | 40 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 505 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-50 | M16 | 2 | 50 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 520 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-60 | M16 | 2 | 60 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 535 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-20-40 | M20 | 2.5 | 40 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | 1400 | 67 | 880 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-20-60 | M20 | 2.5 | 60 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | 1400 | 67 | 928 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-20-80 | M20 | 2.5 | 80 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | 1400 | 67 | 975 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LTM | |
|---|---|
| レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- クランピングレバーの強力タイプ。
-
レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。