単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTM-10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | 280 | 16 | 210 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
LTM-10-50の材質・仕上げ
LTM | |
---|---|
レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LTM-10-50の特長
- クランピングレバーの強力タイプ。
-
レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。