寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM-16-30 | M16 | 2 | 30 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 490 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-40 | M16 | 2 | 40 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 505 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-50 | M16 | 2 | 50 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 520 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| LTM-16-60 | M16 | 2 | 60 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | 830 | 43 | 535 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LTM | |
|---|---|
| レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- クランピングレバーの強力タイプ。
-
レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。