• クランプレバー

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

Plastic Clamp Lever with Flat Washer - Double Arm Type

LUDM-LW

形状図

LUDM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm W H H' h s T D d Dw tw s1 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LUDM-52-5-12-LW20-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-LW20-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-LW20-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-LW20-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-12-LW20-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-LW20-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-LW20-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-LW20-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-LW20-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-16-LW20-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-LW20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-LW20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-LW20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-LW20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-20-LW20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-LW20-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-LW20-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BL 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-LW20-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-LW20-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-25-LW20-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 YW 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-LW20-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-LW20-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BL 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-LW20-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-LW20-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-32-LW20-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 YW 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-LW20-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-LW20-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 BL 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-LW20-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-LW20-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-40-LW20-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 YW 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-LW20-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-LW20-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 BL 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-LW20-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-LW20-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-5-50-LW20-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 YW 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-LW20-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-LW20-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-LW20-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-LW20-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-12-LW20-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-LW20-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-LW20-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-LW20-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-LW20-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-16-LW20-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-LW20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 BK 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-LW20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 BL 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-LW20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 OR 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-LW20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 SG 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-20-LW20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 YW 930 1,023 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-LW20-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-LW20-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 BL 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-LW20-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-LW20-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-25-LW20-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 YW 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-LW20-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 BK 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-LW20-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 BL 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-LW20-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 OR 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-LW20-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 SG 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-32-LW20-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 YW 940 1,034 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-LW20-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-LW20-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 BL 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-LW20-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-LW20-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-40-LW20-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 YW 970 1,067 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-LW20-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-LW20-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 BL 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-LW20-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-LW20-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-52-6-50-LW20-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 YW 990 1,089 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-LW25-BK M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 BK 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-LW25-BL M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 BL 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-LW25-OR M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 OR 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-LW25-SG M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 SG 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-12-LW25-YW M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 YW 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-LW25-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 BK 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-LW25-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 BL 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-LW25-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 OR 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-LW25-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 SG 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-16-LW25-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 YW 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-LW25-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 BK 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-LW25-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 BL 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-LW25-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 OR 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-LW25-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 SG 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-20-LW25-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 YW 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-LW25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 BK 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-LW25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 BL 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-LW25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 OR 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-LW25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 SG 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-25-LW25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 YW 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-LW25-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 BK 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-LW25-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 BL 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-LW25-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 OR 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-LW25-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 SG 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-32-LW25-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 YW 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-LW25-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-LW25-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 BL 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-LW25-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-LW25-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-40-LW25-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 YW 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-LW25-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-LW25-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 BL 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-LW25-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-LW25-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-50-LW25-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 YW 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-LW25-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-LW25-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 BL 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-LW25-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-LW25-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LUDM-67-8-63-LW25-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 YW 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-LW30-BK M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-LW30-BL M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 BL 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-LW30-OR M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-LW30-SG M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-16-LW30-YW M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 YW 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-LW30-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-LW30-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 BL 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-LW30-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-LW30-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-20-LW30-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 YW 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-LW30-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-LW30-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 BL 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-LW30-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-LW30-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-25-LW30-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 YW 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-LW30-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-LW30-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 BL 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-LW30-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-LW30-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-32-LW30-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 YW 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-LW30-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 BK 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-LW30-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 BL 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-LW30-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 OR 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-LW30-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 SG 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-40-LW30-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 YW 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-LW30-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-LW30-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 BL 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-LW30-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-LW30-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-50-LW30-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 YW 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-LW30-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 BK 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-LW30-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 BL 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-LW30-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 OR 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-LW30-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 SG 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-63-LW30-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 YW 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-LW30-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 BK 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-LW30-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 BL 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-LW30-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 OR 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-LW30-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 SG 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LUDM-78-10-80-LW30-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 YW 1,470 1,617 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LUDM-LW
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
平座金 SUS303
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LUDM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


使用例

長穴部品の締めつけに。

LUDM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります