単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) | 最大締付力*1 (kN) | 質量 (g) | 本体 カラー | 価格 (円) | 税込 価格 | CAD ダウンロード | 標準品を購入 | 在庫/非在庫 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDM-78-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 113 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 | 
*1: 最大荷重・最大締付力の定義について⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
LUDM-78-10-80-LW30-BKの材質・仕上げ
| LUDM-LW | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) | 
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | 
| 平座金 | SUS303 | 
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | 
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト | 
| スプリング | ステンレス鋼線 | 
LUDM-78-10-80-LW30-BKの特長
- 平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
- 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
- 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 | 
|---|---|
| BK | つや消し黒 | 
| SG | つや消しシルバー | 
| OR | つや消しオレンジ | 
| BL | つや消しブルー | 
| YW | つや消しイエロー | 
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。
使用例
長穴部品の締めつけに。