ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ /特性:SEMI規格準拠
ノブ・ツマミとは
ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る
選定条件
- 特性を選ぶSEMI規格準拠
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セブンロブノブ | セブンロブノブ | セブンロブノブ | セブンロブノブ | セブンロブノブ | アルミボール | |||
| 品番 | KSFS-K-NI | KSFS-M-NI | KSMS-A4-HP | KSFS-K-A4-HP | KSFS-M-A4-HP | KAB | |||
| 特長 | めねじ・貫通穴 | 7角形 | 7角形 表面研磨 凹凸が少ない形状 |
7角形 凹凸が少ない形状 SUS316相当 めねじ・貫通穴 |
7角形 凹凸が少ない形状 SUS316相当 |
アルミニウム製 | |||
| 価格(税別) | 2,660円~ | 2,040円~ | 6,630円~ | 4,280円~ | 4,070円~ | 980円~ | |||
| 形状 | 多角形 | 多角形 | 多角形 | 多角形 | 多角形 | 球形 | |||
| 種類 | めねじ | めねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ | |||
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | |||
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M8 ~ M12 | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M4 ~ M10 | |||
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | KSFS-32-K6-NI KSFS-40-K8-NI KSFS-50-K10-NI KSFS-63-K12-NI | KSFS-32-M6-NI KSFS-40-M8-NI KSFS-50-M10-NI KSFS-63-M12-NI | KSMS-40-M8-A4-HP KSMS-50-M10-A4-HP KSMS-63-M12-A4-HP | KSFS-32-K6-A4-HP KSFS-40-K8-A4-HP KSFS-50-K10-A4-HP KSFS-63-K12-A4-HP | KSFS-32-M6-A4-HP KSFS-40-M8-A4-HP KSFS-50-M10-A4-HP KSFS-63-M12-A4-HP | KAB-16-M4 KAB-20-M5 KAB-25-M6 KAB-32-M8 KAB-40-M10 |
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コントロールノブ用インデックスプレート | アキシアルベアリング付き座金 | アキシアルベアリング付き座金 | ||||||
| 品番 | ECK-IP | SABW | SABWS | ||||||
| 特長 | 30°の角度で12分割の割り出し SUS303 |
通常の約半分の力で締めつけ可能 | 通常の約半分の力で締めつけ可能 | ||||||
| 価格(税別) | 1,810円~ | 3,570円~ | 3,690円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 | SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 | SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12 |
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミのおすすめ商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)