単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) | Lc | H | f | d | C | 質量 (g) |
カラー | CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAC-19-SL | 18.9 | 1-M4 | 10.7 | 13.5 | 7 | 21.8 | 6.1 | 7 | SG | - |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
EAC-19-SLの特長
- 品番の末尾記号により、スピンの色が選択できます。
末尾記号BK----黒
末尾記号SL----シルバー
EAC-19-SLの材質・仕上げ
| EAC | |
|---|---|
| ツマミ | フェノール樹脂(黒) |
| スピン | アルミニウム合金(各色) |
| インサート | 黄銅 |









