寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) | Lc | H | f | d | C | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAM-12 | 12 | 1-M3 | 11 | 14 | 5 | 15 | 6.1 | 3 | - |
| EAM-16 | 16 | 1-M4 | 13 | 15 | 6 | 20 | 6.1 | 5 | - |
| EAM-21 | 21 | 1-M4 | 13 | 16 | 6 | 24.2 | 6.1 | 12 | - |
| EAM-25 | 25 | 2-M4 | 14 | 17 | 7 | 30 | 6.1 | 13 | - |
| EAM-29 | 29 | 2-M4 | 14 | 18 | 7 | 35 | 6.1 | 17 | - |
| EAM-34 | 34 | 2-M4 | 15 | 19 | 7 | 40 | 6.1 | 20 | - |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| EAM | |
|---|---|
| ツマミ | フェノール樹脂(黒) |
| インサート | 黄銅 |