寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | C | d1 | Lc | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP-1-R | 34.9 | M3 | 0.5 | 21.6 | 6 | 29.9 | 14 | 5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| EBP-3-R | 47.6 | M3 | 0.5 | 25.4 | 6 | 42.6 | 14 | 12 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| EBP | |
|---|---|
| 本体 | プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型 |
| インサート | 黄銅 |
特長
- プラスティックボディの表面にプラスティックラバーを二重成型。ソフトな感触。つや消しの美しいコントロールノブ。