寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | T | d1 | d2 | H | L | h | H1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECX-34-T8 | 34 | 8 | 23 | 25 | 20 | 14 | 4.2 | 17 | 42 | 3,840 | 4,224 | カート | 実働10日目出荷 |
ECX-34-T8-N | 34 | 8 | 23 | 25 | 20 | 14 | 4.2 | 17 | 42 | 3,690 | 4,059 | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
ECX-T | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 黒アルマイト処理 |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
コレット・六角ナット | 黄銅 |
特長
- コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
-
品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし----シンボルマークあり
末尾記号N----シンボルマークなし