単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM-38-M6-15 | 38 | M6 | 1 | 15 | 28.5 | 8.5 | 9 | 16 | 15 | BK | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
KBM-38-M6-15の材質・仕上げ
KBM | |
---|---|
ノブ | ABS(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM24L 三価クロメート処理 |
KBM-38-M6-15の特長
- プラスティック製T字ノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KBM----おねじ
KBF----めねじ