• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KCF/クランプノブ

Clamp Knob

形状図

KCFクランプノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCF-20-M5-BK 20 M5 0.8 7 12 4 14 15 17 280 308 CAD カート 在庫品
KCF-24-M6-BK 24 M6 1 8 14 4 16 18 30 330 363 CAD カート 在庫品
KCF-30-M8-BK 30 M8 1.25 10 17 5 20 24 50 510 561 CAD カート 在庫品
KCF-36-M10-BK 36 M10 1.5 12 20 6 28 30 90 740 814 CAD カート 在庫品
KCF-40-M12-BK 40 M12 1.75 14 24 8 32 34 125 810 891 CAD カート 在庫品
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
KCF-BK スティール製
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • スティール製・ステンレス製を標準化。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります