寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCFS-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 7 | 12 | 4 | 14 | 15 | 17 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCFS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 8 | 14 | 4 | 16 | 18 | 30 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCFS-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 17 | 5 | 20 | 24 | 50 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCFS-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 20 | 6 | 28 | 30 | 90 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCFS-40-M12 | 40 | M12 | 1.75 | 14 | 24 | 8 | 32 | 34 | 125 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KCFS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- スティール製・ステンレス製を標準化。