• ノブ・ツマミ

KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-H

ステンレスウィングノブ - ハイジェニックデザイン

Stainless Steel Wing Knob - Hygienic Design

KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-Hの形状図

KCWFS-A4-HP-HD-Hステンレスウイングノブ - ハイジェニックデザイン

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s B d d1 d2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-H 40 M4 0.7 8 22 4 4 11 11.8 7 FSRN-11-7-2-HD 29 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s B d d1 d2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-H 40 M4 0.7 8 22 4 4 11 11.8 7 FSRN-11-7-2-HD 29 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s B d d1 d2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-H 40 M4 0.7 8 22 4 4 11 11.8 7 FSRN-11-7-2-HD 29 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s B d d1 d2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-H 40 M4 0.7 8 22 4 4 11 11.8 7 FSRN-11-7-2-HD 29 5,120 5,632 CAD カート 実働10日目出荷

KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-Hの材質・仕上げ

KCWFS-A4-HP-HD-H
ノブ SUS316相当
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-Hの特長

  • ハイジェニックデザインのウィングノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • 工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。
  • 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
  • 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

KCWFS-A4-HP-HD-Hステンレスウィングノブ - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KCWFS-A4-HP-HD-Hにはこのような商品があります

ノブ・ツマミにはこのような商品があります