寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCWMS-50-M10-20-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 26 | 3 | 6 | 13 | 67 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KCWMS-50-M10-25-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 26 | 3 | 6 | 13 | 70 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KCWMS-50-M10-30-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 26 | 3 | 6 | 13 | 73 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KCWMS-50-M10-40-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 26 | 3 | 6 | 13 | 79 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KCWMS-A4-HP | |
---|---|
本体 | SUS316相当 研磨 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。
- 表面は研磨仕上げ。
- 工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。