• ノブ・ツマミ

KCWMS-40-M6-20-A4

ステンレスウィングノブ

Stainless Steel Wing Knob

KCWMS-40-M6-20-A4の形状図

KCWMS-A4ステンレスウイングノブ(おねじ)

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s B d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWMS-40-M6-20-A4 40 M6 1 20 21 3 4 11 34 3,520 3,872 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s B d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWMS-40-M6-20-A4 40 M6 1 20 21 3 4 11 34 3,520 3,872 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s B d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWMS-40-M6-20-A4 40 M6 1 20 21 3 4 11 34 3,520 3,872 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s B d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KCWMS-40-M6-20-A4 40 M6 1 20 21 3 4 11 34 3,520 3,872 CAD カート 実働10日目出荷

KCWMS-40-M6-20-A4の特長

  • 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。
  • 工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。
  • 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。

KCWMS-40-M6-20-A4の材質・仕上げ

KCWMS-A4
本体 SUS316相当
ショットブラスト

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KCWMS-40-M6-A4にはこのような商品があります

KCWMS-A4にはこのような商品があります