寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDC-6-BK | 19 | M6 | 1 | 9 | 14 | 35 | 11 | BK | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-6-RD | 19 | M6 | 1 | 9 | 14 | 35 | 11 | RD | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-8-BK | 19 | M8 | 1.25 | 10 | 14 | 35 | 13 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-8-RD | 19 | M8 | 1.25 | 10 | 14 | 35 | 13 | RD | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-8B-BK | 20 | M8 | 1.25 | 18 | 14 | 45 | 16 | BK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-8B-RD | 20 | M8 | 1.25 | 18 | 14 | 45 | 16 | RD | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-10-BK | 24 | M10 | 1.5 | 18 | 16.5 | 55 | 26 | BK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-10-RD | 24 | M10 | 1.5 | 18 | 16.5 | 55 | 26 | RD | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDC-10B-BK | 26 | M10 | 1.5 | 18 | 18 | 65 | 30 | BK | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDC | |
|---|---|
| グリップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号BK----黒
末尾記号RD----赤