単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDC-10B-BK | 26 | M10 | 1.5 | 18 | 18 | 65 | 30 | BK | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
KDC-10B-BKの材質・仕上げ
| KDC | |
|---|---|
| グリップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |
KDC-10B-BKの特長
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号BK----黒
末尾記号RD----赤