寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDHFS-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 8 | 13 | 4.5 | 14 | 24 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHFS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 9 | 15 | 4.5 | 16 | 38 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHFS-28-M8 | 28 | M8 | 1.25 | 10 | 17 | 4.5 | 18 | 58 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDHFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト |
特長
- オールステンレス製のハンドノブ。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。