寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDHMS-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 13 | 4.5 | 14 | 26 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 13 | 4.5 | 14 | 28 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 15 | 4.5 | 16 | 42 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 15 | 4.5 | 16 | 44 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 4.5 | 16 | 46 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-28-M8-16 | 28 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 4.5 | 18 | 67 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-28-M8-20 | 28 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 4.5 | 18 | 69 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDHMS-28-M8-30 | 28 | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 4.5 | 18 | 72 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDHMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト |
特長
- オールステンレス製のハンドノブ。
- 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。