寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDMS-16-M3-6-BK | 16 | M3 | 0.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M3-6-WH | 16 | M3 | 0.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M3-10-BK | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M3-10-WH | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M3-16-BK | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M3-16-WH | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | WH | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M4-6-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M4-6-WH | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M4-10-BK | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M4-10-WH | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M4-16-BK | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | BK | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M4-16-WH | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | WH | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M5-10-BK | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M5-10-WH | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | WH | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M5-16-BK | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 5 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M5-16-WH | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 5 | WH | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M5-20-BK | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 6 | BK | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-16-M5-20-WH | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 6 | WH | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M5-10-BK | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 4 | 15 | 5 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M5-10-WH | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 4 | 15 | 5 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M5-16-BK | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 6 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M5-16-WH | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 6 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M5-20-BK | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 4 | 15 | 8 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M5-20-WH | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 4 | 15 | 8 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-10-BK | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-10-WH | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-16-BK | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 4 | 15 | 9 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-16-WH | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 4 | 15 | 9 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-20-BK | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-20-WH | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-25-BK | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 11 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-20-M6-25-WH | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 11 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M5-20-BK | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 18 | 6 | 19 | 10 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M5-20-WH | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 18 | 6 | 19 | 10 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M5-25-BK | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 18 | 6 | 19 | 10 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M5-25-WH | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 18 | 6 | 19 | 10 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M6-16-BK | 25 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M6-16-WH | 25 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M6-20-BK | 25 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 19 | 12 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M6-20-WH | 25 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 19 | 12 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M6-25-BK | 25 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 19 | 13 | BK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M6-25-WH | 25 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 19 | 13 | WH | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-16-BK | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | BK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-16-WH | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | WH | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-20-BK | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | BK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-20-WH | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | WH | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-25-BK | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | BK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-25-WH | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | WH | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M6-16-BK | 32 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 17 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M6-16-WH | 32 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 17 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M6-20-BK | 32 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 24 | 18 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M6-20-WH | 32 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 24 | 18 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M6-25-BK | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 24 | 19 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M6-25-WH | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 24 | 19 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-16-BK | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 24 | 23 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-16-WH | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 24 | 23 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-20-BK | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 24 | 24 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-20-WH | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 24 | 24 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-25-BK | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 26 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-25-WH | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 26 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-40-BK | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 6 | 24 | 32 | BK | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-32-M8-40-WH | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 6 | 24 | 32 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (各色) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- 高品質。ヒューマンなデザイン。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- M3-M8の豊富なねじサイズ。
- 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KDM | おねじ | スティール製 |
| KDMS | おねじ | ステンレス製 |
| KDF | めねじ | スティール製 |
| KDFS | めねじ | ステンレス製 |
-
KDMS
KDFS(ステンレス製)は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
末尾記号BK----つや消し黒
末尾記号WH----つや消し白 - 白色は医療機器などへの使用に最適です。