寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDMS-25-M8-16-BK | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | BK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-16-WH | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | WH | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-20-BK | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | BK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-20-WH | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | WH | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-25-BK | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | BK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDMS-25-M8-25-WH | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | WH | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (各色) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- 高品質。ヒューマンなデザイン。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- M3-M8の豊富なねじサイズ。
- 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KDM | おねじ | スティール製 |
| KDMS | おねじ | ステンレス製 |
| KDF | めねじ | スティール製 |
| KDFS | めねじ | ステンレス製 |
-
KDMS
KDFS(ステンレス製)は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
末尾記号BK----つや消し黒
末尾記号WH----つや消し白 - 白色は医療機器などへの使用に最適です。