寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC-6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 13 | 25 | 10 | BK | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEC-8-BK | 30 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 30 | 18 | BK | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KEC-8-RD | 30 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 30 | 18 | RD | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KEC | |
|---|---|
| グリップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号BK----黒
末尾記号RD----赤