寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGB-20-M6 | 20 | M6 | 1 | 10 | 18 | 10 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGB-25-M8 | 25 | M8 | 1.25 | 12.5 | 22.5 | 15 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGB-32-M10 | 32 | M10 | 1.5 | 16 | 29 | 25 | - | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGB-40-M12 | 40 | M12 | 1.75 | 20 | 36 | 40 | ○ | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGB | |
|---|---|
| ボール部 | EPDM(つや消し黒) |
| ねじ部 | S45C 三価クロメート処理 |
特長
- 手ざわりがソフトなゴム製です。