寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d1 | d | K | 質量 (g) |
キャップ カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLFS-63-M8-BK | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLFS-63-M8-BL | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | BL | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLFS-63-M8-OR | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLFS-63-M8-RD | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | RD | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLFS-63-M8-SG | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
KGLFS-63-M8-YW | 63 | M8 | 1.25 | 18.5 | 30 | 21 | 15 | 21 | - | 28 | YW | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KGLFS-M | KGLFS-K | |
---|---|---|
ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) | - |
ねじ部 | SUS303 | SUS303 |
特長
- ノブ直径が大きいめねじタイプのプラスティック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
-
ねじ部はステンレス製で、商品記号によりキャップの有無が選択できます。
KGLFS-M----キャップつき
KGLFS-K----キャップなし - キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
BL | つや消しブルー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
SG | つや消しシルバー |
YW | つや消しイエロー |