寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGUF-M6 | 40 | M6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 20 | 11 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGUF-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 9 | 9 | 8 | 20 | 12 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGUF-M10 | 40 | M10 | 1.5 | 9 | 9 | 8 | 20 | 13 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGUF | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 薄型タイプのプラスティック製ノブ。
- 上下スペースにゆとりのない場所に。