単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGWM-55-M10-20-RD | 55 | M10 | 1.5 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 30 | RD | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWM-55-M10-20-RDの特長
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| RD | つや消しレッド |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |
KGWM-55-M10-20-RDの材質・仕上げ
| KGWM スティール製 | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |










