単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGWM-55-M10-30-BL | 55 | M10 | 1.5 | 30 | 28 | 8 | 11 | 16 | 35 | BL | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
KGWM-55-M10-30-BLの特長
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | キャップの色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
RD | つや消しレッド |
OR | つや消しオレンジ |
BL | つや消しブルー |
YW | つや消しイエロー |
KGWM-55-M10-30-BLの材質・仕上げ
KGWM スティール製 | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
キャップ | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |