寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d1 | d | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGWMS-55-M8-20-BK | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWMS-55-M8-20-RD | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWMS-55-M8-20-OR | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWMS-55-M8-20-BL | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | BL | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWMS-55-M8-20-SG | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGWMS-55-M8-20-YW | 55 | M8 | 1.25 | 20 | 28 | 8 | 11 | 16 | 24 | YW | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGWMS ステンレス製 | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| RD | つや消しレッド |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |






