単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIF-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 14 | 22.5 | 10 | 18 | 16 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
KIF-36-M10の材質・仕上げ
KIF | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
KIF-36-M10の特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KIM | おねじ | スティール製 |
KIMS | おねじ | ステンレス製 |
KIF | めねじ | スティール製 |
KIFS | めねじ | ステンレス製 |