• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KIFS/プラスティックミニノブ

Plastic Miniature Knob

形状図

KIFSプラスティックミニノブ

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIFS-19-M4 19 M4 0.7 9 14 6 12 4 500 550 CAD カート 実働15日目出荷
KIFS-19-M5 19 M5 0.8 9 14 6 12 4 400 440 CAD カート 在庫品
KIFS-24-M6 24 M6 1 10.5 16.5 7 14 7 470 517 CAD カート 在庫品
KIFS-30-M8 30 M8 1.25 11.5 19.5 8.5 16 11 570 627 CAD カート 在庫品
KIFS-36-M10 36 M10 1.5 14 22.5 10 18 16 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
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
KIFS
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • M4~M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KIM おねじ スティール製
KIMS おねじ ステンレス製
KIF めねじ スティール製
KIFS めねじ ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります