単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIGMS-24-M6-35-SBP18 | 24 | M6 | 1 | 35 | 18 | 16.5 | 7 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 13 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-35-SBP18の特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
KIGMS-24-M6-35-SBP18の材質・仕上げ
KIGMS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUS303 |
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |