• ノブ・ツマミ

KIGMS-24-M6-45-SBP32

プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

Plastic Miniature Knob with Thrust Pad

KIGMS-24-M6-45-SBP32の形状図

KIGMS-SBPプラスティックミニノブ - スラストパッドつき

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D1 H s d H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-45-SBP32 24 M6 1 45 32 16.5 7 14 11 3 7 14 4.5 22 930 1,023 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D1 H s d H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-45-SBP32 24 M6 1 45 32 16.5 7 14 11 3 7 14 4.5 22 930 1,023 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D1 H s d H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-45-SBP32 24 M6 1 45 32 16.5 7 14 11 3 7 14 4.5 22 930 1,023 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D1 H s d H1 h e d2 d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-45-SBP32 24 M6 1 45 32 16.5 7 14 11 3 7 14 4.5 22 930 1,023 CAD カート 在庫品

KIGMS-24-M6-45-SBP32の特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

KIGMS-24-M6-45-SBP32の材質・仕上げ

KIGMS-SBP
プラスティック製スラストパッド
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUS303
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでもご注文いただけます。
KIGMS
SBP
SBPS

KIGMS-SBPプラスティックミニノブ - スラストパッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KIGMS-24-M6-SBP32にはこのような商品があります

KIGMS-SBPにはこのような商品があります