単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIGMS-24-M6-25-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 25 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 43 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
KIGMS-24-M6-25-SBPS32の特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
KIGMS-24-M6-25-SBPS32の材質・仕上げ
KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUS303 |
スラストパッド | SUS303 |
Oリング | フッ素ゴム |