• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KIGMS-24-M6-35

プラスティックミニノブ

Plastic Miniature Knob

KIGMS-24-M6-35の形状図

KIGMSプラスティックミニノブ

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KIGMS-24-M6-35 24 M6 1 35 16.5 7 14 4.5 11 520 572 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

KIGMS-24-M6-35の特長

  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。SBPSBPS
  • プラスティックミニノブとスラストパッドがセットになった商品もあります。
    プラスティックミニノブ+プラスティック製スラストパッド----KIGMS-SBPKIGMS-SBP
    プラスティックミニノブ+ステンレス製スラストパッド----KIGMS-SBPSKIGMS-SBPS

KIGMS-24-M6-35の材質・仕上げ

KIGMS
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SUS303

関連商品

組みつけて使用するスラストパッドがあります。
プラスティック製SBPSBP
ステンレス製SBPSSBPS

KIGMS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KIGMS-24-M6にはこのような商品があります

KIGMSにはこのような商品があります