寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM-19-M4-10 | 19 | M4 | 0.7 | 10 | 14 | 6 | 12 | 4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M4-15 | 19 | M4 | 0.7 | 15 | 14 | 6 | 12 | 4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M4-20 | 19 | M4 | 0.7 | 20 | 14 | 6 | 12 | 5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M4-30 | 19 | M4 | 0.7 | 30 | 14 | 6 | 12 | 5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M5-10 | 19 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 5 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M5-15 | 19 | M5 | 0.8 | 15 | 14 | 6 | 12 | 5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M5-20 | 19 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 6 | 12 | 6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M5-25 | 19 | M5 | 0.8 | 25 | 14 | 6 | 12 | 7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 16.5 | 7 | 14 | 7 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 16.5 | 7 | 14 | 8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 16.5 | 7 | 14 | 9 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-30-M8-16 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 19.5 | 8.5 | 16 | 14 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-30-M8-20 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 19.5 | 8.5 | 16 | 16 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 18 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-30-M8-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 19 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-30-M8-40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 20 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 22.5 | 10 | 18 | 30 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-36-M10-25 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 33 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-36-M10-30 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 22.5 | 10 | 18 | 35 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-36-M10-40 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 38 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KIM | おねじ | スティール製 |
| KIMS | おねじ | ステンレス製 |
| KIF | めねじ | スティール製 |
| KIFS | めねじ | ステンレス製 |