寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM-19-M4-10 | 19 | M4 | 0.7 | 10 | 14 | 6 | 12 | 4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M4-15 | 19 | M4 | 0.7 | 15 | 14 | 6 | 12 | 4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M4-20 | 19 | M4 | 0.7 | 20 | 14 | 6 | 12 | 5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIM-19-M4-30 | 19 | M4 | 0.7 | 30 | 14 | 6 | 12 | 5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KIM | おねじ | スティール製 |
| KIMS | おねじ | ステンレス製 |
| KIF | めねじ | スティール製 |
| KIFS | めねじ | ステンレス製 |






