単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIMS-19-M4-20 | 19 | M4 | 0.7 | 20 | 14 | 6 | 12 | 4 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KIMS-19-M4-20の特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KIM | おねじ | スティール製 |
KIMS | おねじ | ステンレス製 |
KIF | めねじ | スティール製 |
KIFS | めねじ | ステンレス製 |
KIMS-19-M4-20の材質・仕上げ
KIMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUSXM7 |