単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIMS-36-M10-20 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 22.5 | 10 | 18 | 30 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
KIMS-36-M10-20の特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KIM | おねじ | スティール製 |
KIMS | おねじ | ステンレス製 |
KIF | めねじ | スティール製 |
KIFS | めねじ | ステンレス製 |
KIMS-36-M10-20の材質・仕上げ
KIMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUSXM7 |