寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPMS-19-M5-10-BR | 19 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 5 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-15-BR | 19 | M5 | 0.8 | 15 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 6 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-20-BR | 19 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 6 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-19-M5-25-BR | 19 | M5 | 0.8 | 25 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 7 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIPMS-PL | KIPMS-BR | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
| パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド






