単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIPMS-24-M6-10-PL | 24 | M6 | 1 | 10 | 16.5 | 7 | 14 | 3.5 | 1.3 | 7 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
KIPMS-24-M6-10-PLの特長
- ねじ先にパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド
KIPMS-24-M6-10-PLの材質・仕上げ
KIPMS-PL | KIPMS-BR | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(黒) | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |