寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPMS-30-M8-20-BR | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 18 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-25-BR | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 19 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-30-BR | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIPMS-30-M8-40-BR | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 6 | 1.5 | 24 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KIPMS-PL | KIPMS-BR | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
| パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド






