寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKM-18-M4-10 | 18 | M4 | 0.7 | 10 | 13 | 6 | 10 | 4 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-18-M4-15 | 18 | M4 | 0.7 | 15 | 13 | 6 | 10 | 5 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-18-M4-20 | 18 | M4 | 0.7 | 20 | 13 | 6 | 10 | 6 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KKM おねじ | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4~M10の豊富なねじサイズ。






