寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKM-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 7 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-20-M5-18 | 20 | M5 | 0.8 | 18 | 14 | 6 | 12 | 8 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-20-M5-25 | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 14 | 6 | 12 | 9 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KKM おねじ | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4~M10の豊富なねじサイズ。






