単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLFS-32-M10 | 32 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 20 | 33 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
KLFS-32-M10の材質・仕上げ
| KLFS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
KLFS-32-M10の特長
- 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
- 使いやすいロングサイズです。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KLM | おねじ | スティール製 |
| KLMS | おねじ | ステンレス製 |
| KLF | めねじ | スティール製 |
| KLFS | めねじ | ステンレス製 |