寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMF-17-M5 | 17 | M5 | 0.8 | 7 | 14 | 10 | 4 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMF-21-M6 | 21 | M6 | 1 | 11 | 17 | 12 | 6 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMF-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 11 | 21 | 14 | 9 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMF-33-M8 | 33 | M8 | 1.25 | 12 | 29 | 18 | 19 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KMF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。