単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | d | d1 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPMS-20-M5-10-A4-HD | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 24 | 14 | 14.8 | FSRN-14-10-2-HD | 28 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KMPMS-20-M5-10-A4-HDの材質・仕上げ
KMPMS-A4-HD | |
---|---|
ノブ | SUS316L |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
KMPMS-20-M5-10-A4-HDの特長
- ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃